17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全手袋ニトリル

通常単価(税別)
1,115
税込単価
1,227
通常出荷日:1日目

【特長】・高強度ポリエチレン糸を使用し、快適性と柔らかさを兼ね備えた切創手袋です。【用途】・ガレキの処...

詳細を確認
  • ゲージ数
    13
  • 厚さ(mm)
    4
  • ヴァイオレット

ご注意

  • 商品画像は5510-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
4518406155126
70
167-5282
19.4
25
7.9
1個
4518406155133
80.000
167-5281
20.6
26.0
8.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115
( 1,227 )
1日目
1,115
( 1,227 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度ポリエチレン糸を使用し、快適性と柔らかさを兼ね備えた切創手袋です。
【用途】
・ガレキの処理、刃物を使う作業、危険物のゴミ収集などの作業時。
【仕様】
・耐切創レベル:3
・EN388:4342

ご注意

  • 商品画像は5510-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全手袋ニトリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全手袋ニトリル
ニトリル背抜き手袋ニトビード
ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス
天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18
ウレタン背抜き手袋やわらかフィット (10双組)
エアロフィット
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格1,115507525 -684 -1,099573
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目〜1日目1日目
ゲージ数131313181315
厚さ(mm)4-----
ヴァイオレットホワイトブラックライトブルーホワイトレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト