ファクトリーサプライ用品技術窓口

指先の極 オイル牛本革 デニムマジック フックホール付

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    背抜き
  • 革手袋種類
    床革
  • 材質1
    牛革、手の甲部:ポリエステル・その他、パイピング部:合成皮革
  • リストカラー
    シルバー
  • 厚さ(mm)
    10
  • 色
    デニム
  • 袖口タイプ
    マジック
  • 縫い方
    背抜き
  • 当て
    付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
L
4518406138587
155.000
249-7391
24.0
23
9.0
1個
M
4518406138570
149.000
249-7390
23.2
22
8.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,230円
( 1,353円 )
1日目
1,230円
( 1,353円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運び・保管に便利な手袋です
・手の平ワイド二重当です
【用途】
・土木、建築、鉄筋、仮枠、重機運転、荷役・運送、ガーデニング、日曜大工、農業・林業に
【材質】
・牛革、手の甲部:ポリエステル・その他、パイピング部:合成皮革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指先の極 オイル牛本革 デニムマジック フックホール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指先の極 オイル牛本革 デニムマジック フックホール付
革手袋牛クレスト 当付マジック
革手袋牛クレスト マジック
A級オイル牛床革手袋
牛床革オイル加工手袋 KS131
A級オイル牛床革手袋(内綿)
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格1,230円1,306円1,250円1,027円944円1,212円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
使用用途作業用---作業用-
商品タイプ革手---革手-
仕様背抜き-----
革手袋種類床革---床革-
材質1牛革、手の甲部:ポリエステル・その他、パイピング部:合成皮革牛クレスト革牛クレスト革牛床革(オイル加工)牛床革(オイル加工)牛床革(オイル加工)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト