ファクトリーサプライ用品技術窓口

G-BOOST 合成皮革手袋

通常単価(税別)
812円
税込単価
893円
通常出荷日:11日目

【特長】・手に良く馴染むスタンダードなPU手袋です【用途】・重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニン...

詳細を確認
  • リストカラー
    ブラック
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • すべり止め
    ポリウレタン
  • 袖口タイプ
    マジック式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

使用用途

商品タイプ

サイズ

革手袋種類

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

手のひら周り(cm)

色

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
作業用
革手
L
合成皮革
4518406142607
59.000
567-4228
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革・甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革
19
オリーブ
22.5
8.5
1個
作業用
革手
L
合成皮革
4518406142546
59.000
567-4250
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革・甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革
19
レッド
22.5
8.5
1個
作業用
革手
LL
合成皮革
4518406142614
62.000
567-5765
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革・甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革
20
オリーブ
23.5
9.0
1個
作業用
革手
LL
合成皮革
4518406142553
62.000
567-4195
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革・甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革
20
レッド
23.5
9.0
1個
作業用
革手
M
合成皮革
4518406142591
57.000
567-5773
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革 甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革
18
オリーブ
21.5
8
1個
作業用
革手
M
合成皮革
4518406142539
57.000
567-4260
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革・甲部:ポリエステル・ポリウレタン・合成皮革
18
レッド
21.5
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812円
( 893円 )
11日目
812円
( 893円 )
11日目
812円
( 893円 )
11日目
812円
( 893円 )
11日目
812円
( 893円 )
11日目
812円
( 893円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に良く馴染むスタンダードなPU手袋です
【用途】
・重機運転
・荷役
・運送
・日曜大工
・ガーデニング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G-BOOST 合成皮革手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-BOOST 合成皮革手袋
指先の極 オイル牛本革 デニムマジック フックホール付
革手袋牛クレスト マジック
革手袋牛クレスト 当付マジック
牛床革オイル加工手袋(内綿)
A級オイル牛床革手袋
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格812円1,230円1,250円1,306円1,054円1,027円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
リストカラーブラックシルバー----
厚さ(mm)0.6100.80.81.61.4
すべり止めポリウレタン-----
袖口タイプマジック式マジックマジックマジックマジックマジック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト