ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿特強力本編軍手

通常単価(税別)
912円
税込単価
1,003円
通常出荷日:1日目
  • JANコード
    4514858165003
  • 質量(g)
    750.000
  • トラスココード
    167-5228
  • ゲージ数
    7
  • 厚さ(mm)
    4
  • 色
    キナリ
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8

型番:

6500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6500の仕様・寸法情報

JANコード
4514858165003
質量(g)
750.000
トラスココード
167-5228
ゲージ数
7
厚さ(mm)
4
色
キナリ
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912円
( 1,003円 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿特強力本編軍手の型番6500のページです。 型番6500に関する仕様情報を記載しております。
綿特強力本編軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿特強力本編軍手
純綿5本編軍手
綿特軍手
特綿軍手(12双入)
日本一特綿軍手 #600
特綿軍手(100双入)
メーカーユニワールドユニワールドアトム(安全・保護用品)トラスコ中山ミタニトラスコ中山
通常価格912円1,197円875円955円962円6,307円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード45148581650034518406110019----
質量(g)750.000750.000----
トラスココード167-5228167-5303----
ゲージ数77----
厚さ(mm)45----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました