ファクトリーサプライ用品技術窓口

皮スキ ステンレス(全長215mm)

通常単価(税別)
763円~800円
税込単価
839円~880円
通常出荷日:1日目

【特長】・削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です・鏡面研磨で汚れが付きにく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃厚(mm)
    1.8
  • 刃長(mm)
    85
  • 全長(mm)
    215
  • 材質1
    刃部材質:ステンレス(SUS420J2)
  • 材質2
    柄部材質:グレードポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

刃幅

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
36
4986956003004
80.000
160-9684
1個
42
4986956003103
85.000
160-9685
1個
45
4986956003202
90.000
160-9686
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
763円
( 839円 )
1日目
795円
( 875円 )
1日目
800円
( 880円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です
・鏡面研磨で汚れが付きにくく作業がはかどります
・刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です
【用途】
・ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皮スキ ステンレス(全長215mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮スキ ステンレス(全長215mm)
皮スキ U刃タイプ
パイプスクレーパー
スクレーパー ステンレス(刃)
木柄皮スキ
ステンレス皮スキ 直
メーカー富田刃物富田刃物富田刃物富田刃物コーワハンディ・クラウン
通常価格763円-903円2,111円1,167円 -991円609円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー-その他
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレス-ステンレス
刃厚(mm)1.81.81.20.2--
刃長(mm)85100105---
全長(mm)215230245---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト