17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

培養土

通常単価(税別)
926
税込単価
1,019
通常出荷日:1日目

【特長】・馬糞、稲わら、麦わらを原料とした安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です・生...

詳細を確認
  • JANコード
    4905009960156
  • トラスココード
    443-9317
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    馬糞、稲わら、麦わら
  • 容量(L)
    5

ご注意

  • 菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。

型番:

KK-5L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KK-5Lの仕様・寸法情報

JANコード
4905009960156
トラスココード
443-9317
質量(g)
900.000
材質1
馬糞、稲わら、麦わら
容量(L)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KK-5L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926
( 1,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・馬糞、稲わら、麦わらを原料とした安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です
・生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します
【用途】
・コンポスト用の発酵促進に
【材質】
・馬糞、稲わら、麦わら

ご注意

  • 菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

培養土の型番KK-5Lのページです。 型番KK-5Lに関する仕様情報を記載しております。
培養土のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
培養土
使い捨て防水シーツ大判タイプ
コトコロリ
消毒ウェットタオル詰め替え
クレベリンpro希釈用液
無水エタノールIP 400ml
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマコトヒラ工業ケニス大幸薬品健栄製薬
通常価格9262,0395,0001,2703,5701,183
通常出荷日1日目5日目11日目4日目1日目9日目
JANコード49050099601564967576672313----
トラスココード443-9317593-4694----
質量(g)900.000142.900----
材質1馬糞、稲わら、麦わら綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート----
容量(L)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト