ファクトリーサプライ用品技術窓口

テレフォンスタンド

通常単価(税別)
7,475円
税込単価
8,223円
通常出荷日:4日目

【特長】・電話機の高さが高いため、机上からの空間が広くレターケースなどを置くことができます・クランプの...

詳細を確認
  • JANコード
    4522966326087
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    195-5050
  • 奥行(mm)
    373
  • 高さ(mm)
    577~625
  • 幅(mm)
    200
  • 取付机厚さ(mm)
    20~60
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 材質2
    スチール

型番:

TS9802BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS9802BKの仕様・寸法情報

JANコード
4522966326087
質量(g)
1600.0
トラスココード
195-5050
奥行(mm)
373
高さ(mm)
577~625
幅(mm)
200
取付机厚さ(mm)
20~60
材質1
ABS樹脂
材質2
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS9802BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,475円
( 8,223円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電話機の高さが高いため、机上からの空間が広くレターケースなどを置くことができます
・クランプの取り付けも簡単で、机の下にも潜り込まなくてもはめ込んで上からカップを回して固定できます
・取手穴があるので手元に引き寄せやすいです
・締めネジの調整次第で、手元に引き寄せたらその場で保持できます
【用途】
・電話機を引き上げて机上空間を広げる
【材質】
・ABS樹脂
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テレフォンスタンドの型番TS9802BKのページです。 型番TS9802BKに関する仕様情報を記載しております。
テレフォンスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テレフォンスタンド
LCDモニタースタンド
モニタースタンド(水平可動)
収納スペース付きモニタースタンド
二次元バーコードリーダー用フレキシブルスタンド
折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド
メーカーアスカアズワンエスコアズワンアズワンオウルテック
通常価格7,475円8,615円17,163円11,332円7,824円2,595円
通常出荷日4日目36日目1日目14日目1日目1日目
JANコード4522966326087-----
質量(g)1600.0-----
トラスココード195-5050-----
奥行(mm)373-----
高さ(mm)577~625-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました