ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧エアホース リール付

通常単価(税別)
28,611円
税込単価
31,472円
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします・滑...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • JANコード
    4989999807288
  • トラスココード
    217-3375
  • 使用温度範囲(℃)
    -5~60
  • 質量(g)
    8300
  • 材質1
    塩ビ系特殊エラストマー
  • 外径(mm)
    10
  • 色
    白
  • 全長(m)
    30
  • 内径(mm)
    6
  • 最高使用圧力(MPa)
    4.0
  • 肉厚(mm)
    2
  • 接続継手
    高圧用カップリング
  • 許容曲半径
    18mm
  • 使用流体
    空気

ご注意

  • ソケットとプラグは高圧専用タイプを使用しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TQR630
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TQR630の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
JANコード
4989999807288
トラスココード
217-3375
使用温度範囲(℃)
-5~60
質量(g)
8300
材質1
塩ビ系特殊エラストマー
外径(mm)
10
色
白
全長(m)
30
内径(mm)
6
最高使用圧力(MPa)
4.0
肉厚(mm)
2
接続継手
高圧用カップリング
許容曲半径
18mm
使用流体
空気
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TQR630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,611円
( 31,472円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします
・滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます
【用途】
・高圧釘打ち機・エアータッカー用
【材質】
・塩ビ系特殊エラストマー

ご注意

  • ソケットとプラグは高圧専用タイプを使用しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エアホース リール付の型番TQR630のページです。 型番TQR630に関する仕様情報を記載しております。
高圧エアホース リール付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧エアホース リール付
高圧エアーホース
耐寒PVCエアーホース
オートエアーリール
耐スパッタ用エアホース
エアーリール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,611円5,779円 -5,547円 -14,641円 --21,690円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目お見積り1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
JANコード4989999807288-----
トラスココード217-3375-----
使用温度範囲(℃)-5~60-5~60-40~50--5~60-
質量(g)8300--2900--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト