17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

5.0kg業務用洗濯洗剤
エスコ
薄型オイル吸着シート【10個入り】
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ

アタック(粉末タイプ)

通常単価(税別)
2,466
税込単価
2,713
通常出荷日:1日目

【特長】・高活性酵素パワーで高い洗浄力を実現しました・魚・肉の血液などのタンパク汚れや、油・調味料汚れ...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301333520
  • トラスココード
    257-8757
  • 質量(g)
    2500.0
  • 容量(kg)
    2.5
  • タイプ
    粉末

型番:

333520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

333520の仕様・寸法情報

JANコード
4901301333520
トラスココード
257-8757
質量(g)
2500.0
容量(kg)
2.5
タイプ
粉末
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
333520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,466
( 2,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高活性酵素パワーで高い洗浄力を実現しました
・魚・肉の血液などのタンパク汚れや、油・調味料汚れまで優れた洗浄力でパワフルに洗い上げます
・ニオイの原因となる皮脂汚れもしっかり落とします
・洗浄後、強い香りが残らない微香タイプです
・粉末です
・袋仕様となります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタック(粉末タイプ)の型番333520のページです。 型番333520に関する仕様情報を記載しております。
アタック(粉末タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタック(粉末タイプ)
柔軟剤 ソフター1/3
業務用パワークリーナー
ガラスマジックリン
業務用マイペット
ボンドワックス トイレクリーナー(粘性タイプ)
メーカー花王花王花王花王花王BOND WAX
通常価格2,4662,5024,3577541,5391,317
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49013013335204901301428844490130102119949013012379104901301758903-
トラスココード257-8757609-6159159-7102159-5525159-7071-
質量(g)2500.02185.04700.046.5002085.000-
容量(kg)2.5-----
タイプ粉末-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト