ファクトリーサプライ用品技術窓口

二行ブラシ 白馬毛

通常単価(税別)
2,853円
税込単価
3,138円
通常出荷日:1日目

【特長】・豚毛に比べてややソフトな腰の強さの白馬毛を使用したブラシです【用途】・内装クロス施工に

  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    馬毛
  • 毛丈 (mm)
    15
  • 刷毛幅 (mm)
    270
  • 仕様
    穴あき
  • 全長 (mm)
    270
  • 材質1
    毛:白馬毛
  • 材質2
    柄:木
  • JANコード
    4571215387836
  • トラスココード
    242-7459
  • 質量 (g)
    200.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

12-5033
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12-5033の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
馬毛
毛丈(mm)
15
刷毛幅(mm)
270
仕様
穴あき
全長(mm)
270
材質1
毛:白馬毛
材質2
柄:木
JANコード
4571215387836
トラスココード
242-7459
質量(g)
200.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
12-5033
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,853円
( 3,138円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豚毛に比べてややソフトな腰の強さの白馬毛を使用したブラシです
【用途】
・内装クロス施工に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二行ブラシ 白馬毛の型番12-5033のページです。 型番12-5033に関する仕様情報を記載しております。
二行ブラシ 白馬毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二行ブラシ 白馬毛
カベ紙 おさえブラシ
プチローラー 「短毛」
高級一行撫刷毛
プチローラー 「中毛」
ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛
メーカーFAR EASTアサヒペン大塚刷毛製造大田製作所大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格2,853円917円1,494円 -1,542円1,494円 -1,319円
通常出荷日1日目9日目在庫品1日目〜1日目3日目3日目
商品タイプ刷毛-----
材質(毛)馬毛-----
毛丈(mm)15-----
刷毛幅(mm)270-----
仕様穴あき-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました