ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) 後輪ブレーキ組

通常単価(税別)
17,089円
税込単価
18,798円
通常出荷日:66日目

【特長】・DEKITER120用後輪ブレーキ組です・積み下ろし作業の誤動作を防止します

  • JANコード
    4991756347326
  • 質量(g)
    1700.0
  • トラスココード
    169-4184
  • 適合機種
    DEKITER120

型番:

UE902
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UE902の仕様・寸法情報

JANコード
4991756347326
質量(g)
1700.0
トラスココード
169-4184
適合機種
DEKITER120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 66日以内

型番リスト

表示件数
型番
UE902
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,089円
( 18,798円 )
66日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DEKITER120用後輪ブレーキ組です
・積み下ろし作業の誤動作を防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) 後輪ブレーキ組の型番UE902のページです。 型番UE902に関する仕様情報を記載しております。
可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) 後輪ブレーキ組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) 後輪ブレーキ組
可搬型手動リフトDEKITER120(手巻式) トレイ組
DEKITER120ブレーキ付
電動ワイヤーアッパー UE40CW
キャリーリフト (手巻式)
ジブリフト(手巻式)
メーカーアサダアサダアサダアサダ京町産業車輌京町産業車輌
通常価格17,089円20,358円161,917円363,724円84,887円 -355,100円
通常出荷日66日目87日目9日目4日目4日目8日目
JANコード4991756347326499175634731949917563580634991756363074--
質量(g)1700.04800.031000.043500.0--
トラスココード169-4184169-4182347-0843254-5476--
適合機種DEKITER120DEKITER120----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました