ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

書道セット

通常単価(税別)
5,067円
税込単価
5,574円
通常出荷日:1日目

【特長】・書道に必要な用品がそろったセットです・初心者の方、始められる方に・太筆、細筆・固形墨、軽量両...

詳細を確認

型番:

AF60P-NV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AF60P-NVの仕様・寸法情報

JANコード
4963095453945
質量(g)
1210.000
トラスココード
206-7492
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AF60P-NV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,067円
( 5,574円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書道に必要な用品がそろったセットです
・初心者の方、始められる方に
・太筆、細筆
・固形墨、軽量両面硯、墨汁
・ラバー文鎮185g、下敷、半紙ばさみ
・マジックタイプ筆巻
・スポイト式水差し、中皿、筆置き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

書道セットの型番AF60P-NVのページです。 型番AF60P-NVに関する仕様情報を記載しております。
書道セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
書道セット
墨つぼ セフ
産業用インク"エコビュートインク"非浸透面用染料
“油性ダーマトグラフ”
蓄光用マーカー
耐水黒板マーカー
メーカーAKASHIYATJMデザインタジマツールマーキングマン三菱鉛筆サクラクレパス不易糊工業
通常価格5,067円4,190円 -8,183円1,517円1,314円544円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜5日目1日目
JANコード4963095453945-----
質量(g)1210.000-----
トラスココード206-7492-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました