ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性防水塗料 上塗り

通常単価(税別)
7,337円~9,837円
税込単価
8,071円~10,821円
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタン防水に匹敵する防水性能です・トップコートにより遮熱効果を発揮します・ほとんどの防水下...

詳細を確認
  • 塗り重ね可能時間
    (5~10℃)3以上/1、2回目、(23℃)2以上/1、2回目
  • 塗り重ね回数
    2
  • 材質1
    合成樹脂(アクリルウレタン)、顔料、防カビ剤、水

ご注意

  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • トップコート塗装後、重量物を置く場合は、最低24時間(なるべく48時間以上)経ってからにしてください。
  • 商品画像は00001-23040型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

塗布面積([[M2]])

質量(g)

乾燥時間

最小発注数量
4971544230405
207-4532
5
1830.0
3時間以上/1・2回目(5~10℃)、2時間以上/1・2回目(23℃)
1個
4971544230412
207-4533
5
1830.0
-
1個
4971544230504
207-4534
10
3300.0
-
1個
4971544230511
207-4535
10
3300.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,337円
( 8,071円 )
1日目
7,337円
( 8,071円 )
1日目
9,837円
( 10,821円 )
1日目
9,837円
( 10,821円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン防水に匹敵する防水性能です
・トップコートにより遮熱効果を発揮します
・ほとんどの防水下地に対応できます
・1液で使いやすく、中毛ローラーで簡単に施工ができます
・下塗り・中塗り・上塗りの3セットで完成させる防水塗料です
【用途】
・コンクリート、モルタル、砂付きルーフィング、合成ゴムシート、塩ビシート、FRP防水、ウレタン防水面などに
【材質】
・合成樹脂(アクリルウレタン)、顔料、防カビ剤、水

ご注意

  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • トップコート塗装後、重量物を置く場合は、最低24時間(なるべく48時間以上)経ってからにしてください。
  • 商品画像は00001-23040型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性防水塗料 上塗りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性防水塗料 上塗り
水性防水塗料 下塗り剤
水性防水塗料 専用ウレタンプライマー
コンクリート床用水性塗料 14L
コンクリート床用水性塗料 7L
水性かべ・浴室用塗料(無臭かべ)
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイント
通常価格7,337円-5,916円 -5,610円21,787円14,080円14,058円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜4日目〜4日目
塗り重ね可能時間(5~10℃)3以上/1、2回目、(23℃)2以上/1、2回目(5~10℃)3以上、(23℃)1以上(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上3時間以上(冬期は6時間以上)3時間以上(冬期は6時間以上)夏期/約0.5~1時間、冬期/約2~3時間
塗り重ね回数211221
材質1合成樹脂(アクリルウレタン)、顔料、防カビ剤、水シーラー:合成樹脂(アクリル)合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤合成樹脂(アクリル)合成樹脂(アクリル)合成樹脂(アクリル)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト