ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロ・ベルトサンダー専用ベルトペーパー【5個入り】

通常単価(税別)
2,021円
税込単価
2,223円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・専用ベルトペーパー細目5本です・仕上げに最適です【用途】・プロクソンベルトサンダー用に

  • ベルト寸法(幅) (mm)
    10
  • 商品タイプ
    関連部品
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    330
  • 規格
    5本入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

品名

仕上がり相当番手(P)

粒度(#)

最小発注数量
4952989285816
14
207-0263
専用ベルトペーパー細目
240
240
1パック

5個入り

4952989285823
14
207-0264
専用ベルトペーパー中目
180
180
1パック

5個入り

4952989285922
21
207-0265
専用ベルトペーパー荒目
80
80
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,021円
( 2,223円 )
1日目
2,021円
( 2,223円 )
1日目
2,021円
( 2,223円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・専用ベルトペーパー細目5本です
・仕上げに最適です
【用途】
・プロクソンベルトサンダー用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロ・ベルトサンダー専用ベルトペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロ・ベルトサンダー専用ベルトペーパー
ベルトサンダー 1401974
ベルトサンダー ベルトン
吸塵&変速ベルトサンダー
ベルトサンダー SB10V2
ベルトサンダー SB8V2
メーカープロクソンEARTH MAN日東工器E-ValueHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格2,021円8,602円112,150円8,420円48,789円42,064円
通常出荷日1日目5日目2日目4日目1日目1日目
ベルト寸法(幅)(mm)10約76207610076
商品タイプ関連部品本体品本体品本体品本体品本体品
ベルト寸法(長さ)(mm)330約457520533610533
規格5本入り-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト