17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高齢者疑似体験教材

通常単価(税別)
44,906
税込単価
49,397
通常出荷日:1日目

【特長】・ユーザーのご要望にお応えしたフルセットです・サンワイヤーマフ SN-1333×1個、視覚障害...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    490
  • 高さ(mm)
    300
  • 幅(mm)
    330
  • JANコード
    4562363578061
  • 質量(g)
    10500.0
  • トラスココード
    199-6382

ご注意

  • セット構成品の仕様は予告なく変更となる場合があります。

型番:

110-054
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-054の仕様・寸法情報

奥行(mm)
490
高さ(mm)
300
幅(mm)
330
JANコード
4562363578061
質量(g)
10500.0
トラスココード
199-6382

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
110-054
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,906
( 49,397 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユーザーのご要望にお応えしたフルセットです
・サンワイヤーマフ SN-1333×1個、視覚障害ゴーグル×1個、ひじサポーター×2個、ひざサポーター×2個、重りバンド手首用500g×2個、重りバンド足首用1kg×2個、ディスポ手袋セット×1セット、ゼッケン×1枚、疑似体験用ベスト重り付×1着、前かがみ姿勢体験ベルト2×1個、アルミ折りたたみステッキ×1本、ケースL×1個

ご注意

  • セット構成品の仕様は予告なく変更となる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高齢者疑似体験教材の型番110-054のページです。 型番110-054に関する仕様情報を記載しております。
高齢者疑似体験教材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高齢者疑似体験教材
作業主任者・作業指揮者選任表
作業主任者マグネット
作業主任者職務板
ユニット 作業主任者職務板
作業主任者職務板 エコユニボード
メーカー三和製作所ユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格44,9062,474180 -811 -2,3771,330 -
通常出荷日1日目6日目4日目〜4日目1日目1日目〜
奥行(mm)490-----
高さ(mm)300-----
幅(mm)330-----
JANコード4562363578061-----
質量(g)10500.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました