17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子ロック手提金庫

通常単価(税別)
21,431円
税込単価
23,574円
通常出荷日:4日目

【特長】・鍵がなくても開けれられる電子ロック式です【材質】・本体:鋼板・トレー、前面パネル:ABS

  • JANコード
    4977564684914
  • トラスココード
    197-2197
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    本体=鋼板、トレー、前面パネル=ABS

型番:

CB-020HL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CB-020HLの仕様・寸法情報

JANコード
4977564684914
トラスココード
197-2197
質量(g)
4400.0
材質1
本体=鋼板、トレー、前面パネル=ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB-020HL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,431円
( 23,574円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵がなくても開けれられる電子ロック式です
【材質】
・本体:鋼板
・トレー、前面パネル:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ロック手提金庫の型番CB-020HLのページです。 型番CB-020HLに関する仕様情報を記載しております。
電子ロック手提金庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子ロック手提金庫
sedia ロックリングファイル A5S ブルー
sedia ロックリングファイル A4-E ブルー
sedia ロックリングファイル B5-S ブルー
sedia ロックリングファイル A4-S クリア
sedia ロックリングファイル A5S ピンク
メーカープラスセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格21,431円1,082円963円1,017円813円1,082円
通常出荷日4日目6日目4日目6日目4日目6日目
JANコード4977564684914-----
トラスココード197-2197-----
質量(g)4400.0-----
材質1本体=鋼板、トレー、前面パネル=ABS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました