ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチステッパ用手すり 専用手すり【2個入り】

通常単価(税別)
30,469円
税込単価
33,516円
通常出荷日:4日目~19日目

【材質】・本体:アルミ合金

  • 材質1
    本体:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像はMTS-130型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
103-0109
3300.0
1パック

2個入り

103-0110
3500.0
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,469円
( 33,516円 )
4日目
30,469円
( 33,516円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像はMTS-130型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチステッパ用手すり 専用手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチステッパ用手すり 専用手すり
HA2フック
グリーンステップ GSC 閉じ止め金具
2連伸縮式 階段はしご 手すり
はしご用アウトリガー
TRUSCO はしご交換用パーツ 交換用ロープ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業ピカコーポレイションKEIAI(敬相)トラスコ中山
通常価格30,469円13,109円9,256円 -41,386円 -80,902円3,650円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目9日目4日目1日目
材質1本体:アルミ合金芯:スチールアルミ合金---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト