ファクトリーサプライ用品技術窓口

石材用接着剤 タイルエース石材用

通常単価(税別)
1,338円
税込単価
1,472円
通常出荷日:1日目

【特長】・石材を汚染しにくい接着剤です・使いやすい一液硬化型です・水やショックに強い弾性接着剤です・屋...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    白
  • JANコード
    4901761521086
  • トラスココード
    121-9244
  • 容量(ml) (mL)
    120
  • 質量(g)
    193.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 容量(g) (g)
    180
  • 仕様
    チューブタイプ

ご注意

  • 接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、フッ素樹脂、軟質塩化ビニール、シリコーンゴム、貴金属類、高価格品などです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RE-512
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RE-512の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
白
JANコード
4901761521086
トラスココード
121-9244
容量(ml)(mL)
120
質量(g)
193.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
容量(g)(g)
180
仕様
チューブタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,338円
( 1,472円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石材を汚染しにくい接着剤です
・使いやすい一液硬化型です
・水やショックに強い弾性接着剤です
・屋外でも使用できます
【用途】
・コンクリート、モルタル、合板などへの石材(大理石、御影石、砂岩、石英)の接着に

ご注意

  • 接着できないもの:ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、フッ素樹脂、軟質塩化ビニール、シリコーンゴム、貴金属類、高価格品などです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石材用接着剤 タイルエース石材用の型番RE-512のページです。 型番RE-512に関する仕様情報を記載しております。
石材用接着剤 タイルエース石材用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石材用接着剤 タイルエース石材用
PBN-1 ペットエース用接着剤
タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg
TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg
TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml
TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
メーカーセメダインアズワンタイルメントタイルメントタイルメントタイルメント
通常価格1,338円916円3,444円4,735円2,036円6,938円
通常出荷日1日目1日目4日目〜4日目4日目4日目
商品種類接着剤1液タイプその他接着剤接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤2液タイプ
色白-その他白その他その他
JANコード4901761521086-----
トラスココード121-9244-----
容量(ml)(mL)120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました