ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョブサイト・ファン

通常単価(税別)
18,921円
税込単価
20,813円
通常出荷日:19日目

【特長】・コードレスジョブ・ファンの本体のみです・0~180°(14段階)の角度調節が可能です・最大毎...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーキュレーター
  • 電源(V)
    その他
  • ハネ径(cm)
    18
  • 奥行 (mm)
    200
  • 高さ (mm)
    400
  • 電源詳細 (V)
    DC18
  • 幅 (mm)
    300
  • 最大風量 (m3/min(50Hz/60Hz))
    18
  • JANコード
    4536178692090
  • トラスココード
    658-7603
  • 質量 (g)
    2700
  • 回転数 (回/min)
    0~3000
  • 保護等級
    IP54

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCE512N-XJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DCE512N-XJの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーキュレーター
電源(V)
その他
ハネ径(cm)
18
奥行(mm)
200
高さ(mm)
400
電源詳細(V)
DC18
幅(mm)
300
最大風量(m3/min(50Hz/60Hz))
18
JANコード
4536178692090
トラスココード
658-7603
質量(g)
2700
回転数(回/min)
0~3000
保護等級
IP54
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCE512N-XJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,921円
( 20,813円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスジョブ・ファンの本体のみです
・0~180°(14段階)の角度調節が可能です
・最大毎分18M3のパワフルな風量です
・無段階の風量調節機能付きです
・収納式フック搭載で、置く、吊る、掛けるなどの多彩な設置方法に対応が可能です
【用途】
・作業環境の快適化に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョブサイト・ファンの型番DCE512N-XJのページです。 型番DCE512N-XJに関する仕様情報を記載しております。
ジョブサイト・ファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョブサイト・ファン
充電式ブロワー(54V)
充電式ブロワー(18V)
ブロワ FRB40
14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC
充電式ブロワUB144D
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格18,921円75,587円43,591円16,333円12,901円 -11,179円 -
通常出荷日19日目19日目19日目11日目1日目3日目
商品タイプサーキュレーター-----
電源(V)その他-----
ハネ径(cm)18-----
奥行(mm)200-----
高さ(mm)400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました