ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クモカダンプレミアム 900ml

通常単価(税別)
1,419
税込単価
1,561
通常出荷日:1日目

【特長】・有効成分:フタルスリン、ビフェントリン・殺虫成分と溶剤の相乗効果で速効殺虫・残効忌避成分とコ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

448436
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

448436の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫剤
JANコード
4902424448436
質量(g)
1021
トラスココード
520-9605
高さ(mm)
263
容量(ml)
900
幅(mm)
125
-
-

型番リスト

表示件数
型番
448436
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効成分:フタルスリン、ビフェントリン
・殺虫成分と溶剤の相乗効果で速効殺虫
・残効忌避成分とコーティング成分で、約3ヶ月間巣を張らせません
・近接噴射とジェット噴霧の切り替えが可能
・水性タイプ
【用途】
・不快害虫駆除剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クモカダンプレミアム 900mlの型番448436のページです。 型番448436に関する仕様情報を記載しております。
クモカダンプレミアム 900mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クモカダンプレミアム 900ml
カダンお庭の虫キラーダブルジェット/ハンドスプレー
スキンベープミストイカリジンプレミアム
アリワンプッシュ60回分
ダニフマキラー
虫ゼロバリアダブルジェット 450ml
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格1,4191,000 -1,5711,2001,1612,588
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目11日目
商品タイプ殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤-
JANコード4902424448436-4902424446593490242444626549024244440564902424450613
質量(g)1021-229.000118.000330.000432.000
トラスココード520-9605-256-0898256-0894161-0339653-9724
高さ(mm)263-220210--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト