ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プロテクター付カップリング(ホース取付用プラグ)

通常単価(税別)
1,333円~1,506円
税込単価
1,466円~1,657円
通常出荷日:1日目

【特長】・エアホースの折れを防ぐプロテクター付です・一般カップリングに接続できます(一部を除く)【用途...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用

相手側取付サイズ

JANコード

トラスココード

本体サイズ(mm)

質量(g)

最小発注数量
ウレタンホース用6.5~7×9.5~10mm
1/4
4989999887990
114-5073
20×120
65
1個
ウレタンホース用8~8.5×12~12.5mm
3/8
4989999888003
114-5074
22×126
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333円
( 1,466円 )
1日目
1,506円
( 1,657円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアホースの折れを防ぐプロテクター付です
・一般カップリングに接続できます(一部を除く)
【用途】
・エアホース交換用カップリング
【材質】
・鉄、真鍮、樹脂

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクター付カップリング(ホース取付用プラグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクター付カップリング(ホース取付用プラグ)
シリーズ320 eSafe ホース取付用カップリング・保護カバー付
シリーズ410 eSafe カップリング ウレタンホース取付用カップリング
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用プラグ)
シリーズ410 eSafe ホース取付用カップリング
メーカートラスコ中山セインジャパンセインジャパン日東工器ヤマトエンジニアセインジャパン
通常価格1,333円-4,882円7,406円 -993円 -1,952円6,722円
通常出荷日1日目2日目2日目〜1日目〜在庫品1日目4日目
特性・用途該当なし-----
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用ホース取付用ホース取付用ナット締込タイプホース取付用
使用流体空気空気空気水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス空気空気

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト