ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ニトリートCBブリスターパック【1~2個入り】

通常単価(税別)
665円~996円
税込単価
732円~1,096円
通常出荷日:5日目

【特長】・怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです・特殊エンボス加工...

詳細を確認
  • 商品画像はCB13BP型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

幅(mm)

最小発注数量
4582129722019
578-6066
53.000
-
-
13
1パック

2個入り

4582129722026
578-6072
83.000
基材:綿布
粘着剤:ゴム系
19
1パック

2個入り

4582129722033
578-6068
53.000
-
-
25
1個
4582129722040
578-6067
83.000
基材:綿布
粘着剤:ゴム系
38
1個
4582129722057
578-6069
108.000
基材:綿布
粘着剤:ゴム系
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
5日目
831円
( 914円 )
5日目
665円
( 732円 )
5日目
831円
( 914円 )
5日目
996円
( 1,096円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです
・特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです
【用途】
・テーピング用のテープです

ご注意

  • 商品画像はCB13BP型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリートCBブリスターパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリートCBブリスターパック
ニトリートEBブリスターパック
ニトリートEBHブリスターパック
フィットライトテープNo.738
新布テープNo.760
養生用布粘着テープ 茶
メーカーnitomsnitomsnitoms積水化学工業積水化学工業ハンディ・クラウン
通常価格665円-1,047円1,035円655円 -1,618円 -555円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜3日目
タイプ非伸縮タイプ伸縮タイプ薄手伸縮タイプ---
長さ(m)1244.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト