ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

弱粘着マスキングテープ 252A【2~10個入り】

通常単価(税別)
1,161円~1,334円
税込単価
1,277円~1,467円
通常出荷日:1日目

【特長】・弱粘着タイプなので、のり残りや基材切れがほとんどありません・内装クロス、木材、金属等のマスキ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
4987167096885
564-4311
180
1パック

10個入り

15
4987167096892
564-4310
180
1パック

8個入り

18
4987167096908
564-4308
190
1パック

7個入り

20
4987167096915
564-4309
180
1パック

6個入り

24
4987167096922
564-4315
180
1パック

5個入り

30
4987167096939
564-4314
180
1パック

4個入り

40
4987167096946
564-4316
180
1パック

3個入り

50
4987167096953
564-4312
150
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314円
( 1,445円 )
1日目
1,308円
( 1,439円 )
1日目
1,334円
( 1,467円 )
1日目
1,306円
( 1,437円 )
1日目
1,302円
( 1,432円 )
1日目
1,299円
( 1,429円 )
1日目
1,294円
( 1,423円 )
1日目
1,161円
( 1,277円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱粘着タイプなので、のり残りや基材切れがほとんどありません
・内装クロス、木材、金属等のマスキングに適しております
・手切れがよく、作業性に優れています。スクラップ、プレゼントのラッピングなど、日曜大工から家庭の「貼る」「留める」「束ねる」など様々な使用シーンや用途に使えて便利です
・テープを貼った上から重ね貼り可能です
【用途】
・内装クロス(塩ビ素材・紙素材)を剥がして来ない弱粘着性を求められるリフォーム工事・引越しに!
・木部を傷めないマスキング塗装作業に
・糊残りが少ないマスキング塗装作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

弱粘着マスキングテープ 252Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弱粘着マスキングテープ 252A
マスキングテープ 建築塗装用 No.720A
紙粘着テープ#652
和紙粘着テープ No.200
和紙粘着テープ#653N
マスキングテープ(3303EV)
メーカーニチバン日東電工積水化学工業寺岡製作所積水化学工業カモ井加工紙
通常価格1,161円-1,407円 -637円 -49,034円 -1,007円 -1,325円 -
通常出荷日1日目1日目11日目10日目1日目1日目
基材和紙和紙-和紙和紙和紙
粘着剤アクリル系アクリル系-ゴム系ゴム系アクリル系
粘着力1.02N/10mm1.83N/10mm-4.17N/25mm1.9N/10mm-
色ブルー系パープル系-ホワイト系ホワイト系ブルー系
テープ長さ(m)1818-181818
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト