ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

すべり止めシート A4サイズ

通常単価(税別)
925円
税込単価
1,018円
通常出荷日:1日目

【特長】・熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材...

詳細を確認
  • 滑り止め効果が弱くなった場合、水かぬるま湯でやさしく手洗いしてください。
  • 洗った後は水分をふき取り、日陰干ししてください。
  • 漂白剤は使用しないでください
  • 商品画像はTNSS-A4型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

粘着剤

JANコード

トラスココード

タイプ

質量(g)

仕様

最小発注数量
0.4
-
4989999922325
116-2175
両面防滑
50.000
-
1個
0.3
アクリル系
4989999922332
116-2176
表面:防滑/裏面:粘着付
55.000
セパレータ:紙
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925円
( 1,018円 )
1日目
925円
( 1,018円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します
・耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです
・任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です
・薄型のため自然な使用感が保てます
【用途】
・マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして
・道工具の滑落防止として
・ケース・備品のズレ防止、滑落防止として
・積み荷のズレ防止として
・仮固定用のマットとして
・屋内用
【材質】
・ポリエステルに化学発砲ポリマーをコーティング

ご注意

  • 滑り止め効果が弱くなった場合、水かぬるま湯でやさしく手洗いしてください。
  • 洗った後は水分をふき取り、日陰干ししてください。
  • 漂白剤は使用しないでください
  • 商品画像はTNSS-A4型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止めシート A4サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止めシート A4サイズ
ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm TNS
セーフティ・ウォーク滑り止めテープタイプA シートタイプ
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA
ゴム製すべり止めシート
セーフティ・ウォーク滑り止めテープタイプC シートタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格925円2,402円 -473円 -1,421円 -5,790円 -746円 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目〜1日目9日目
テープ幅(mm)210-----
テープ長さ(m)0.297-----
屋内用/屋外用屋内用-----
色グレー-----
基材プラスチック系--アルミ系--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト