17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

27054
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

27054の仕様・寸法情報

JANコード
4952989270546
質量(g)
55
トラスココード
249-5377
山数
最大クランプ幅:68mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
27054
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,485円
( 1,634円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・本体の固定用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コッピングソウテーブルEX用クランプの型番27054のページです。 型番27054に関する仕様情報を記載しております。
コッピングソウテーブルEX用クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コッピングソウテーブルEX用クランプ
スーパーサーキュラソウテーブル用溝切りアタッチメント
スライドソウSS630用平行ガイドポスト
ミニカッティングソウ 28151
スライドソウ
スライドソウ SS630
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,485円3,611円2,124円19,768円126,338円108,595円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
JANコード495298927054649529892807294952989249542400627428151649529892501044952989249504
質量(g)551103041400.015000.013000.0
トラスココード249-5377249-6994249-7001249-7002540-6214249-6998
山数最大クランプ幅:68mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました