17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒い反射キーホルダー

通常単価(税別)
905
税込単価
996
通常出荷日:1日目

【特長】・反射材の色が黒いので昼間は目立たず、夜は白く反射します・黒い素材に付ければ目立ちません・キー...

詳細を確認
  • プレーンブラック
  • JANコード
    4903757318496
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    171-0321
  • 材質1
    軟質PVC

型番:

AHW-312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AHW-312の仕様・寸法情報

プレーンブラック
JANコード
4903757318496
質量(g)
5.000
トラスココード
171-0321
材質1
軟質PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHW-312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
905
( 996 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射材の色が黒いので昼間は目立たず、夜は白く反射します
・黒い素材に付ければ目立ちません
・キーホルダータイプで鞄などに取り付けます
【材質】
・軟質PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒い反射キーホルダーの型番AHW-312のページです。 型番AHW-312に関する仕様情報を記載しております。
黒い反射キーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒い反射キーホルダー
ゴム製反射セーフティーコード
合成皮革キーホルダー
スエカゲ 栓抜き型ツールキーホルダー シルバー
グローブクリップ
カラビナ OVALO 3点オートロック 線径12.5
メーカー和気産業トップ工業中林製作所スエカゲツールMECHANIXALPIN
通常価格9052,1479337221,2013,389
通常出荷日1日目1日目3日目5日目11日目1日目
プレーンブラック-----
JANコード4903757318496-----
質量(g)5.000-----
トラスココード171-0321-----
材質1軟質PVC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました