ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式)

  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg)
    200
  • フォーク寸法 幅(mm)
    60
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    550
  • フォーク高さ 最低(mm)
    90
  • ハンドル
    有
  • ジャバラ
    無
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    車輪:ウレタン
  • フォーク寸法(mm)スライド外幅
    125~628
  • 荷重中心距離(mm)
    300
  • 車輪径(mm)前輪/後輪
    80/100
  • 全高(mm)
    659
  • 走行方式
    手動
  • セット内容/付属品
    別置き充電器AC100V
  • ステアリングハンドル
    なし
  • 充電時間
    約8時間
  • 仕様1
    電動昇降タイプ
  • 仕様2
    速度可変可能レバースイッチ
  • モーター出力 (kW)
    0.7(上昇モータ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

フォーク高さ 最高(mm)

質量(g)

トラスココード

上昇時間(秒)全負荷時

最小発注数量
1590
100000.0
660-9631
20
1個
1290
95000.0
660-9632
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517,734円
( 569,507円 )
19日目
508,614円
( 559,475円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です
・フォークリフト免許不要です
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
【材質】
・本体:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式)
クリーンボーイ2
フォーク式リフター トラバーリフト カウンターウェイト(電動昇降) 最大積載能力100kg
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)
電動牽引車 DTR10
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格508,614円-583,544円940,644円96,109円 -491,783円834,454円
通常出荷日19日目19日目1日目8日目〜19日目1日目
商品タイプ移動式リフター--移動式リフター移動式リフター-
均等荷重(kg)200---100-
フォーク寸法 幅(mm)60-----
フォーク寸法 長さ(mm)550-----
フォーク高さ 最低(mm)90--90--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト