ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋用 グローブホルダー

通常単価(税別)
675円
税込単価
743円
通常出荷日:1日目

【特長】・グローブやタオルなどを、持ち運ぶときに便利なホルダーです・小さい方のクリップをベルトループに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    POM
  • 質量 (g)
    34.0

ご注意

  • 素材の厚さや材質によっては、使用できない場合があります。
  • 取り外すときは、引っ張らないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
2016000008630
253-0135
1個
レッド
2016000008647
254-7402
1個
ブルー
2016000008654
254-8996
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
675円
( 743円 )
1日目
675円
( 743円 )
1日目
675円
( 743円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グローブやタオルなどを、持ち運ぶときに便利なホルダーです
・小さい方のクリップをベルトループに挟んで取り付け、大きい方のクリップにグローブなどを挟んで使用します
【材質】
・POM

ご注意

  • 素材の厚さや材質によっては、使用できない場合があります。
  • 取り外すときは、引っ張らないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋用 グローブホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋用 グローブホルダー
D型カラビナ
グローブホルダー
グローブクリップ
グローブクリップ TGCC-01
携帯用ソケットホルダー3色セット
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)セフティー3MECHANIXトラスコ中山トップ工業
通常価格675円431円 -803円1,201円731円2,603円 -
通常出荷日1日目1日目3日目11日目1日目1日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
材質1POM-----
質量(g)34.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト