17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド スーパージョイントX

通常単価(税別)
937
税込単価
1,031
通常出荷日:1日目

【特長】・つや消しタイプです・フィルム容器で押し出し性良好です・防カビ剤入りです・ノンブリードタイプで...

詳細を確認
  • JANコード
    4901490058105
  • トラスココード
    260-1039
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    アクリル樹脂系エマルジョン形
  • 防カビタイプ
    防カビ剤入り
  • ライトブラウン
  • 容量(g)
    500
  • 容量(kg)
    0.5
  • 容量 (mL)
    500

型番:

05810
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05810の仕様・寸法情報

JANコード
4901490058105
トラスココード
260-1039
質量(g)
500
材質1
アクリル樹脂系エマルジョン形
防カビタイプ
防カビ剤入り
ライトブラウン
容量(g)
500
容量(kg)
0.5
容量(mL)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
05810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937
( 1,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つや消しタイプです
・フィルム容器で押し出し性良好です
・防カビ剤入りです
・ノンブリードタイプです
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です
【用途】
・壁紙のはがれ防止に
・天井・壁面のコーナー部分のコーキングに
・下地のスキマ、凹凸補修に
【材質】
・アクリル樹脂系エマルジョン形

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド スーパージョイントXの型番05810のページです。 型番05810に関する仕様情報を記載しております。
ボンド スーパージョイントXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド スーパージョイントX
ボンド コークホワイト
ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)
1液変成シリコーンLM専用プライマー150g
防水下地コークQ グレー/320ML
シリコンコーク ステンカラー
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格9379488531,1301,769639
通常出荷日1日目1日目1日目11日目7日目4日目
JANコード490149005810549014905011204901490053285490149006157049014900600854901490053667
トラスココード260-1039356-7923447-4651695-0669566-7870134-8882
質量(g)500566.000420.000205.000470.000386
材質1アクリル樹脂系エマルジョン形主成分:アクリル樹脂系主成分:アクリル樹脂系溶剤型、主成分:アクリルシリコン樹脂系ポリウレタン系主成分:シリコーン樹脂系
防カビタイプ防カビ剤入り-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト