17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーバケットSX用内容器

通常単価(税別)
313
税込単価
344
通常出荷日:7日目

【特長】・ローラーバケットSXにワンタッチで入るサイズです【用途】・ローラーバケットSX用【材質】・ポ...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm)
    130
  • 幅(mm)
    190
  • トラスココード
    573-8459
  • JANコード
    4532036482230
  • 質量(g)
    36.000
  • 長さ(mm)
    230
  • 適合ローラー(インチ)
    7
  • 品名
    ローラーバケットSX用内容器

型番:

14872
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14872の仕様・寸法情報

材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
130
幅(mm)
190
トラスココード
573-8459
JANコード
4532036482230
質量(g)
36.000
長さ(mm)
230
適合ローラー(インチ)
7
品名
ローラーバケットSX用内容器
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
14872
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313
( 344 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーバケットSXにワンタッチで入るサイズです
【用途】
・ローラーバケットSX用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーバケットSX用内容器の型番14872のページです。 型番14872に関する仕様情報を記載しております。
ローラーバケットSX用内容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーバケットSX用内容器
ローラーバケットSX
KOWA ベロ大70mm
補修カップセット 1000cc
KOWA ベロ小40mm
空缶無地
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格3136007666,16046241 -
通常出荷日7日目7日目4日目18日目1日目1日目〜
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ:ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ブリキ
高さ(mm)130130----
幅(mm)190195----
トラスココード573-8459573-8422806-6147389-4368806-6148-
JANコード45320364822304532036272237497288311097745320361311074972883110984-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト