17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレ処理【5個入り】

通常単価(税別)
1,462
税込単価
1,608
通常出荷日:1日目

【特長】・断水や非常時に不可欠なトイレ処理セットです・便器にセットしてご使用できます・使用期限が製造日...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576551335
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    253-6267

型番:

NBTS-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

NBTS-5の仕様・寸法情報

JANコード
4967576551335
質量(g)
120.000
トラスココード
253-6267
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NBTS-5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,462
( 1,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断水や非常時に不可欠なトイレ処理セットです
・便器にセットしてご使用できます
・使用期限が製造日から10年間なので、安心して備蓄できます
・消臭効果があります
・固めて可燃ごみで簡単に処理できます
【用途】
・断水や非常時のトイレ処理に
【材質】
・凝固剤(7g)×5袋、汚物袋×6枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレ処理の型番NBTS-5のページです。 型番NBTS-5に関する仕様情報を記載しております。
トイレ処理のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレ処理
長期保存用WETタオル 7年
キクロン アワスター やわらかめ G
キクロン アワスター ふつう B
コンフォートサービスペーパータオル
ヘイコー ゾウキン 10枚入
メーカーアイリスオーヤマ小津産業キクロンキクロンアズワンシモジマ
通常価格1,46219,0086116118,937672
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目6日目
JANコード4967576551335-----
質量(g)120.000-----
トラスココード253-6267-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト