ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ メタルラック ポール径:25mmシリーズ |
|
ダイライト 薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型 |
|
マクセルスリオンテック No.8171 アルミテープ(ツヤあり) |
【特長】
・断水や非常時に不可欠なトイレ処理セットです
・便器にセットしてご使用できます
・使用期限が製造日から10年間なので、安心して備蓄できます
・消臭効果があります
・固めて可燃ごみで簡単に処理できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本エンコン
緊急用洗眼/顔器 壁取付け型
0通常価格(税別):96,869円

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

ニイタカ
手指消毒用アルコール"エヌスター"
4.5通常価格(税別):1,687円~

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

アズワン
レンズ ・ クリーニング ・ ティッシュ セルロース製
0通常価格(税別):6,362円~

エスコ
400ml 消臭剤(トイレの消臭力 アクアソープ)
0通常価格(税別):741円

アース製薬
ハニカム防虫ファンAC
0通常価格(税別):5,990円

アース製薬
どこでもつかえるアースノーマット つめかえ
0通常価格(税別):1,285円

エステー
お部屋の消臭力
0通常価格(税別):674円