ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

本体打込み式アンカー ルーティカットCASタイプ【50個入り】

型番:

12CAS
解除
  • この商品は50パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

12CASの仕様・寸法情報

ねじ径(M)
12
本体材質
ステンレス
全長(mm)
50
ねじ種
M
種類
アンカーボルト
ねじ長さ(mm)
22
販売単位
箱・パック
トラスココード
485-5591
JANコード
4989270900530
質量(g)
70.000
引張最大荷重(kN)
27.7
下穴径(mm)
18.0
埋込深さ(mm)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
12CAS
最小発注数量
50パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
689円
( 758円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです
・施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です
【用途】
・空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本体打込み式アンカー ルーティカットCASタイプの型番12CASのページです。 型番12CASに関する仕様情報を記載しております。
本体打込み式アンカー ルーティカットCASタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本体打込み式アンカー ルーティカットCASタイプ
締付けアンカー ビッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製
本体打込み式アンカー ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製
内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー ステンレス製
芯棒打込み式アンカー タイトアンカー ステンレス
芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
メーカーユニカユニカケー・エフ・シーサンコーテクノAY FASTENERケー・エフ・シー
通常価格689円535円274円 -173円 -497円 -463円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
ねじ径(M)12-----
本体材質ステンレス鉄ステンレスステンレス(SUS304系)ステンレスステンレス
全長(mm)5043.5----
ねじ種MW--M-
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました