ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドポンプ 液体移送用

通常単価(税別)
2,235円
税込単価
2,459円
通常出荷日:1日目

【特長】・ガソリンや灯油などを吸い出すときに使用できる、手動式のポンプです・ポンプを数回握ることで、液...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 全揚程 (m)
    1.95
  • JANコード
    2009000004290
  • トラスココード
    253-1674
  • 質量(g)
    214.0
  • ホース外径 (mm)
    Φ10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2009000004290
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2009000004290の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
全揚程(m)
1.95
JANコード
2009000004290
トラスココード
253-1674
質量(g)
214.0
ホース外径(mm)
Φ10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000004290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235円
( 2,459円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンや灯油などを吸い出すときに使用できる、手動式のポンプです
・ポンプを数回握ることで、液体を吸い上げることができます
・ポンプには、吸い上げ方向を示す矢印が付いています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドポンプ 液体移送用の型番2009000004290のページです。 型番2009000004290に関する仕様情報を記載しております。
ハンドポンプ 液体移送用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドポンプ 液体移送用
ドラム缶ポンプ
電動吸着ハンド 取付方式 ねじこみ式ツールフランジ NPN方式
電動式ドラムポンプ
電動ハンディポンプ
エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)日東工器寺田ポンプ製作所アクアシステム共立機巧
通常価格2,235円6,548円316,897円202,381円340,204円 -290,546円 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目7日目
商品タイプ手動式手動式-電動式-エア式
全揚程(m)1.95--50--
JANコード20090000042902009000002043----
トラスココード253-1674758-7597----
質量(g)214.01400.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました