ファクトリーサプライ用品技術窓口

QIワイヤレス充電スタンド

通常単価(税別)
3,042円
税込単価
3,346円
通常出荷日:1日目

【特長】・縦置き、横置きが可能です・ケーブルをつながずスタンドに乗せるだけで充電できます・充電しながら...

詳細を確認
  • 付属品
    なし
  • 電源
    5V-2A USB付AC充電器(別売)
  • その他
    オプション
  • ケーブル長(m)
    1.4
  • JANコード
    4526397988432
  • 質量(g)
    95.500
  • トラスココード
    257-4542
  • 色
    ホワイト
  • 奥行(mm)
    86
  • 高さ(mm)
    109
  • 幅(mm)
    69
  • 急速充電 (V)
    7.5/10

ご注意

  • AC充電器は別売です。
  • ワイヤレス充電QI対応スマートフォン以外は充電できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AWJ-PD7WH
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AWJ-PD7WHの仕様・寸法情報

付属品
なし
電源
5V-2A USB付AC充電器(別売)
その他
オプション
ケーブル長(m)
1.4
JANコード
4526397988432
質量(g)
95.500
トラスココード
257-4542
色
ホワイト
奥行(mm)
86
高さ(mm)
109
幅(mm)
69
急速充電(V)
7.5/10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AWJ-PD7WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,042円
( 3,346円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦置き、横置きが可能です
・ケーブルをつながずスタンドに乗せるだけで充電できます
・充電しながら写真や動画を見ることができます

ご注意

  • AC充電器は別売です。
  • ワイヤレス充電QI対応スマートフォン以外は充電できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QIワイヤレス充電スタンドの型番AWJ-PD7WHのページです。 型番AWJ-PD7WHに関する仕様情報を記載しております。
QIワイヤレス充電スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QIワイヤレス充電スタンド
ステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
充電スタンド
アイコム スタンドマイクロホン
ワイヤレスガイド用充電器(10台用)
アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)
メーカーエアージェイエアージェイアルインコICOMサンワサプライアルインコ
通常価格3,042円2,226円10,775円11,944円46,993円3,321円
通常出荷日1日目11日目1日目7日目2日目4日目
付属品なしなし----
電源5V-2A USB付AC充電器(別売)-----
その他オプションオプションオプションオプション--
ケーブル長(m)1.41.12----
JANコード4526397988432-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト