ファクトリーサプライ用品技術窓口

皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ

通常単価(税別)
783円~900円
税込単価
861円~990円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です【用途】・汚れの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンマーへら
  • 材質(刃)
    鋼
  • 材質1
    鋼(SK-5相当)総焼入れ
  • 材質2
    柄:木
  • 刃厚(mm)
    1.8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

刃長(mm)

最小発注数量
65
4550414011322
255-4513
100.000
190
90
1個
75
4550414011339
255-4509
120.000
195
95
1個
90
4550414011346
255-4512
130.000
200
95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783円
( 861円 )
1日目
823円
( 905円 )
1日目
900円
( 990円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です
【用途】
・汚れの剥がしや、丸缶の開封などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ
TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm
つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付
スクレーパー TS
角ベラ ステンレスタイプ
ステンレスハンマーへら
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格783円-951円887円 -591円 -1,361円 -1,461円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプハンマーへら--スクレーパーその他ハンマーへら
材質(刃)鋼--ステンレスステンレスステンレス
材質1鋼(SK-5相当)総焼入れ刃:ステンレス刃:ステンレス刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)-刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
材質2柄:木グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン(PP)-グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形
刃厚(mm)1.81.81.81-2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト