17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンテナ分波器 ケーブル一体型

通常単価(税別)
1,573円
税込単価
1,730円
通常出荷日:1日目

【特長】・地上波(UHF)と衛星波(BS/110度CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、1...

詳細を確認
  • ケーブル長(mm)
    200
  • 質量(g)
    64.000

ご注意

  • 商品画像はAE-563WH型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4533115065634
552-3671
1個
4533115065641
552-3668
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573円
( 1,730円 )
1日目
1,573円
( 1,730円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地上波(UHF)と衛星波(BS/110度CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます
・従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています
・分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です
・BSアンテナ電源供給可能です
【用途】
・地デジとBS/CS波の分波に

ご注意

  • 商品画像はAE-563WH型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンテナ分波器 ケーブル一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンテナ分波器 ケーブル一体型
拡声器15
ハンズフリー拡声器
ハンドメガホン拡声器
ハンズフリー拡声器スピーカー
拡声器付きマイク
メーカーHORLICKグリーンクロスオーディオテクニカサンワサプライエスコアーテック
通常価格1,573円54,266円21,812円 -7,758円9,416円8,976円
通常出荷日1日目8日目1日目25日目1日目5日目
ケーブル長(mm)200-----
質量(g)64.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト