ファクトリーサプライ用品技術窓口

ズレずに抜ける驚きの毛抜き

通常単価(税別)
1,469円
税込単価
1,616円
通常出荷日:1日目

【材質】・本体:13crステンレススチール・バネ:18-8ステンレススチール・ズレ止め:ポリカーボネー...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    94
  • 質量(g)
    16.000

ご注意

  • 商品画像はGT-234型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

GT-234
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GT-234の仕様・寸法情報

タイプ
先丸
色
ブラック
全長(mm)
94
JANコード
4972525535182
質量(g)
16.000
トラスココード
368-7820
材質1
本体:13crステンレススチール
材質2
バネ:18-8ステンレススチール
材質3
ズレ止め:ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-234

タイプ

色

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
先丸
ブラック
4972525535182
368-7820
本体:13crステンレススチール
バネ:18-8ステンレススチール
ズレ止め:ポリカーボネート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,469円
( 1,616円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:13crステンレススチール
・バネ:18-8ステンレススチール
・ズレ止め:ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像はGT-234型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズレずに抜ける驚きの毛抜きの型番GT-234のページです。 型番GT-234に関する仕様情報を記載しております。
ズレずに抜ける驚きの毛抜きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズレずに抜ける驚きの毛抜き
水性塗料用刷毛 「みずき」
みずき 隅切り 8号
プラグレ T100-70
スリット プロ
筆ばけ
メーカーグリーンベル大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造コーワコーワ
通常価格1,469円2,562円2,034円1,289円687円 -754円
通常出荷日1日目3日目3日目3日目1日目1日目
全長(mm)94-----
質量(g)16.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました