ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ E-S918C

通常単価(税別)
1,097
税込単価
1,207
通常出荷日:1日目

【特長】・耳に掛ける部分がソフトな掛け心地で、長時間の使用に最適・金属製のネジは不使用です・小型ユニバ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    ANSI / EN
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • タイプ
    スペクタクル型(めがねタイプ)
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
  • JANコード
    4987601528361
  • 質量(g)
    29.000
  • トラスココード
    439-0590
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 使用する前にフレームやレンズの傷を点検してください。
  • レンズやフレームに傷やヒビが入った場合は直ちに使用を中止してください。
  • メガネを置く場合はレンズの保護のため、レンズ面を上向き、または側面に向けてください。
  • 使用中、違和感を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

E-S918C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-S918Cの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
ANSI / EN
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
タイプ
スペクタクル型(めがねタイプ)
レンズ色
クリア
角度調整
JANコード
4987601528361
質量(g)
29.000
トラスココード
439-0590
材質1
レンズ:ポリカーボネート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-S918C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳に掛ける部分がソフトな掛け心地で、長時間の使用に最適
・金属製のネジは不使用です
・小型ユニバーサル設計でどなたにでもぴったりフィット
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 使用する前にフレームやレンズの傷を点検してください。
  • レンズやフレームに傷やヒビが入った場合は直ちに使用を中止してください。
  • メガネを置く場合はレンズの保護のため、レンズ面を上向き、または側面に向けてください。
  • 使用中、違和感を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ E-S918Cの型番E-S918Cのページです。 型番E-S918Cに関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ E-S918Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ E-S918C
保護メガネ E-OTG2C(オーバーグラス)
保護メガネ E-S914GC
保護ゴーグル S-111
保護メガネ RSX(S)-RPF
一眼式保護メガネ 727S NS
メーカーK EXCELLENTK EXCELLENTK EXCELLENTアズワンアズワン日本光器製作所
通常価格1,0971,1331,608342 -3,3001,567
通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜1日目3日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ-二眼型メガネ一眼型メガネ
規格ANSI / ENANSIANSI / EN---
曇り止め--
UVカット-
耐静電性--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました