17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)

通常単価(税別)
2,45732,233
税込単価
2,70335,456
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。・粘度の高い流体(グリスなど)...

詳細を確認
  • ホース取付タイプの適用流体に関しては、取付ホースの仕様も考慮してください。
  • 商品画像は1TSM-BRASS-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最高使用圧力(MPa)

相手側取付サイズ

耐圧力(MPa)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
113-9606
5.0
Rc1/8
7.5
4992338005924
30
1個
113-9631
5.0
Rc1/4
7.5
4992338005955
70
1個
113-9665
5.0
Rc3/8
7.5
4992338005986
110.0
1個
113-9690
5.0
Rc1/2
7.5
4992338006013
190
1個
113-9720
3.0
Rc3/4
4.5
4992338006044
370.0
1個
113-9754
3.0
Rc1
4.5
4992338006075
670.0
1個
113-9789
2.0
Rc1 1/4
3.0
4992338006105
1010.0
1個
113-9819
2.0
Rc1 1/2
3.0
4992338006136
1280.0
1個
113-9843
1.5
Rc2
2.3
4992338006167
2190.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,457
( 2,703 )
1日目
2,772
( 3,049 )
1日目
3,534
( 3,887 )
1日目
4,830
( 5,313 )
1日目
7,778
( 8,556 )
4日目
13,634
( 14,997 )
4日目
16,743
( 18,417 )
1日目
23,443
( 25,787 )
1日目
32,233
( 35,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取付形状を標準化しています。
・ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。(TPN型/TSN型)
【材質】
・本体:真鍮
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • ホース取付タイプの適用流体に関しては、取付ホースの仕様も考慮してください。
  • 商品画像は1TSM-BRASS-NBR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)
TSPカプラ(めねじ取付用プラグ)
TSPカプラ(ホース取付用ソケット)
TSPカプラ(ホース取付用プラグ)
パージハイカプラ(めねじ取付用ソケット)
金型カプラ(めねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,457-1,078 -2,457 -1,076 -6,754 -2,758 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~60-20~80
使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス水、作動油、薬品、空気、ガス空気水、温油
材質1本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮本体:真鍮(クロムメッキ)本体:真鍮
材質2シールゴム:ニトリルゴム(NBR)-シールゴム:ニトリルゴム(NBR)-シールゴム:ニトリルゴム(NBR)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ日東工器TSPカプラシリーズ日東工器TSPカプラシリーズ日東工器TSPカプラシリーズ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト