ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールリムーバー【4個入り】

  • JANコード
    2002000027078
  • トラスココード
    201-2285
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    シャフト:カーボンスチール
  • 材質2
    グリップ:ポリプロピレン

ご注意

  • 固着した物に使用したり、無理にこじると、折損する恐れがあります。
  • 貫通タイプではありませんので、ハンマーなどで叩かないでください。

型番:

2002000027078
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2002000027078の仕様・寸法情報

JANコード
2002000027078
トラスココード
201-2285
質量(g)
70.000
材質1
シャフト:カーボンスチール
材質2
グリップ:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2002000027078
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Oリングやシールの取り外しに使用できる、長さと角度の異なるリムーバーのセットです
・先端は、薄くR形状になっているので、狭い隙間にも挿しこめ、対象物が傷つきにくくなっています
・ブレーキキャリパーのシールやブーツの取り外し、溝の清掃などの作業にも使用できます
・ショートベント140mm
・ショートアングル140mm
・ロングベント203mm
・ロングアングル203mm
【材質】
・シャフト:カーボンスチール
・グリップ:ポリプロピレン

ご注意

  • 固着した物に使用したり、無理にこじると、折損する恐れがあります。
  • 貫通タイプではありませんので、ハンマーなどで叩かないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールリムーバーの型番2002000027078のページです。 型番2002000027078に関する仕様情報を記載しております。
シールリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールリムーバー
シートクリーパー
オイルパンセパレーター(2007000005477)
オイルパンスクエア(ネット付)
洗車スポンジ
バイシクルチェーンツール
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格1,328円4,897円2,436円1,027円536円2,157円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード200200002707820030000022012007000005477200900000410820030000023792007000014110
トラスココード201-2285491-5542195-4273201-7469253-6299217-0325
質量(g)70.0004000.050.000500.00030.000110.000
材質1シャフト:カーボンスチール座面:ビニールカバースチールPEポリウレタン(ピン)カーボンスチール、(本体)スチール、(グリップ)ポリプロピレン、熱可塑性軟質ゴム
材質2グリップ:ポリプロピレンフレーム:スチール炭素鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました