17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

カムロック ガスケット ブナN(NBR)

通常単価(税別)
517円~671円
税込単価
569円~738円
通常出荷日:1日目

【特長】・水や油脂類などの使用に適しています【用途】・カムロック用

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品(活性ガス等)は使用しないでください。ガスケットは定期的な交換をお勧めいたします。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力(衝撃等)を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重(負荷)が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

相手側取付サイズ(インチ)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1-1/2
4975196819773
9
115-9022
1個
1-1/4
4975196819766
8
115-9021
1個
2-1/2
4975196819797
16
195-2753
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517円
( 569円 )
1日目
517円
( 569円 )
1日目
671円
( 738円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油脂類などの使用に適しています
【用途】
・カムロック用

ご注意

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品(活性ガス等)は使用しないでください。ガスケットは定期的な交換をお勧めいたします。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力(衝撃等)を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重(負荷)が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック ガスケット ブナN(NBR)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロック ガスケット ブナN(NBR)
カムロック ガスケット フッ素ゴム
カムロック ガスケット スーパーフッ素ゴム
カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ
カムロック ツインロックカプラー メネジ ブロンズ
カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格517円-2,309円2,626円 -4,904円 -6,802円 -3,240円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品標準標準標準
ガスケット材質ブナ-Nフッ素ゴムフッ素ゴムブナ-Nブナ-Nなし
関連部品種類シール材シール材シール材---
使用温度範囲(℃)-10~1000~1800~180-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト