ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が121型番あります。

CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル SSR400

未確定:候補が121型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

刃径公差

首径

(mm)

最小発注数量
0.1
0.04
0.01
0.2
4
50
01-00491-01002
-0.005~0mm
0.09
1個
0.1
0.04
0.01
0.3
4
50
01-00491-01003
-0.005~0mm
0.09
1個
0.1
0.04
0.01
0.5
4
50
01-00491-01005
-0.005~0mm
0.09
1個
0.1
0.04
0.02
0.2
4
50
01-00491-01022
-0.005~0mm
0.09
1個
0.1
0.04
0.02
0.3
4
50
01-00491-01023
-0.005~0mm
0.09
1個
0.1
0.04
0.02
0.5
4
50
01-00491-01025
-0.005~0mm
0.09
1個
0.2
0.08
0.02
0.3
4
50
01-00491-02203
-0.005~0mm
0.19
1個
0.2
0.08
0.02
0.5
4
50
01-00491-02205
-0.005~0mm
0.19
1個
0.2
0.08
0.02
0.75
4
50
01-00491-02207
-0.005~0mm
0.19
1個
0.2
0.08
0.02
1
4
50
01-00491-02210
-0.005~0mm
0.19
1個
0.2
0.08
0.03
0.3
4
50
01-00491-02303
-0.005~0mm
0.19
1個
0.2
0.08
0.03
0.5
4
50
01-00491-02305
-0.005~0mm
0.19
1個
0.2
0.08
0.03
0.75
4
50
01-00491-02307
-0.005~0mm
0.19
1個
0.2
0.08
0.03
1
4
50
01-00491-02310
-0.005~0mm
0.19
1個
0.3
0.13
0.02
0.5
4
50
01-00491-03205
-0.005~0mm
0.285
1個
0.3
0.13
0.02
1
4
50
01-00491-03210
-0.005~0mm
0.285
1個
0.3
0.13
0.02
1.5
4
50
01-00491-03215
-0.005~0mm
0.285
1個
0.3
0.13
0.02
2
4
50
01-00491-03220
-0.005~0mm
0.285
1個
0.3
0.13
0.03
0.5
4
50
01-00491-03305
-0.005~0mm
0.285
1個
0.3
0.13
0.03
1
4
50
01-00491-03310
-0.005~0mm
0.285
1個
0.3
0.13
0.03
1.5
4
50
01-00491-03315
-0.005~0mm
0.285
1個
0.3
0.13
0.03
2
4
50
01-00491-03320
-0.005~0mm
0.285
1個
0.4
0.24
0.02
0.5
4
50
01-00491-04205
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.02
1
4
50
01-00491-04210
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.02
1.5
4
50
01-00491-04215
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.02
2
4
50
01-00491-04220
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.03
0.5
4
50
01-00491-04305
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.03
1
4
50
01-00491-04310
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.03
1.5
4
50
01-00491-04315
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.03
2
4
50
01-00491-04320
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.05
0.5
4
50
01-00491-04405
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.05
1
4
50
01-00491-04410
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.05
1.5
4
50
01-00491-04415
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.05
2
4
50
01-00491-04420
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.1
0.5
4
50
01-00491-04505
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.1
1
4
50
01-00491-04510
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.1
1.5
4
50
01-00491-04515
-0.005~0mm
0.37
1個
0.4
0.24
0.1
2
4
50
01-00491-04520
-0.005~0mm
0.37
1個
0.5
0.3
0.02
0.5
4
48
01-00491-05205
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.02
1
4
50
01-00491-05210
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.02
1.5
4
50
01-00491-05215
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.02
2.5
4
50
01-00491-05225
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.03
0.5
4
48
01-00491-05305
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.03
1
4
50
01-00491-05310
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.03
1.5
4
50
01-00491-05315
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.03
2.5
4
50
01-00491-05325
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.05
0.5
4
48
01-00491-05405
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.05
1
4
50
01-00491-05410
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.05
1.5
4
50
01-00491-05415
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.05
2.5
4
50
01-00491-05425
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.1
0.5
4
48
01-00491-05505
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.1
1
4
50
01-00491-05510
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.1
1.5
4
50
01-00491-05515
-0.005~0mm
0.46
1個
0.5
0.3
0.1
2.5
4
50
01-00491-05525
-0.005~0mm
0.46
1個
0.6
0.3
0.02
1
4
50
01-00491-06210
-0.005~0mm
0.56
1個
0.6
0.3
0.02
1.5
4
50
01-00491-06215
-0.005~0mm
0.56
1個
0.6
0.3
0.02
2.5
4
50
01-00491-06225
-0.005~0mm
0.56
1個
0.6
0.3
0.05
1
4
50
01-00491-06410
-0.005~0mm
0.56
1個
0.6
0.3
0.05
1.5
4
50
01-00491-06415
-0.005~0mm
0.56
1個
0.6
0.3
0.05
2.5
4
50
01-00491-06425
-0.005~0mm
0.56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,726円
( 35,999円 )
3日目
33,120円
( 36,432円 )
3日目
33,712円
( 37,083円 )
3日目
32,726円
( 35,999円 )
3日目
33,120円
( 36,432円 )
3日目
33,712円
( 37,083円 )
3日目
25,169円
( 27,686円 )
3日目
25,169円
( 27,686円 )
3日目
25,498円
( 28,048円 )
3日目
25,826円
( 28,409円 )
3日目
22,672円
( 24,939円 )
3日目
22,672円
( 24,939円 )
3日目
23,000円
( 25,300円 )
3日目
23,329円
( 25,662円 )
3日目
24,840円
( 27,324円 )
3日目
25,169円
( 27,686円 )
3日目
25,432円
( 27,975円 )
3日目
25,826円
( 28,409円 )
3日目
22,475円
( 24,723円 )
3日目
22,672円
( 24,939円 )
3日目
23,000円
( 25,300円 )
3日目
23,329円
( 25,662円 )
3日目
22,935円
( 25,229円 )
3日目
23,789円
( 26,168円 )
3日目
23,986円
( 26,385円 )
3日目
24,249円
( 26,674円 )
3日目
22,015円
( 24,217円 )
3日目
22,869円
( 25,156円 )
3日目
23,066円
( 25,373円 )
3日目
23,263円
( 25,589円 )
3日目
21,358円
( 23,494円 )
3日目
21,489円
( 23,638円 )
3日目
21,489円
( 23,638円 )
3日目
21,949円
( 24,144円 )
3日目
21,358円
( 23,494円 )
3日目
21,489円
( 23,638円 )
3日目
21,489円
( 23,638円 )
3日目
21,949円
( 24,144円 )
3日目
19,649円
( 21,614円 )
3日目
19,780円
( 21,758円 )
3日目
19,912円
( 21,903円 )
3日目
21,752円
( 23,927円 )
3日目
18,926円
( 20,819円 )
3日目
19,058円
( 20,964円 )
3日目
19,189円
( 21,108円 )
3日目
20,898円
( 22,988円 )
3日目
17,743円
( 19,517円 )
3日目
17,875円
( 19,663円 )
3日目
18,072円
( 19,879円 )
3日目
19,649円
( 21,614円 )
3日目
17,743円
( 19,517円 )
3日目
17,875円
( 19,663円 )
3日目
18,072円
( 19,879円 )
3日目
19,649円
( 21,614円 )
3日目
19,846円
( 21,831円 )
3日目
19,978円
( 21,976円 )
3日目
21,752円
( 23,927円 )
3日目
17,940円
( 19,734円 )
3日目
18,138円
( 19,952円 )
3日目
19,715円
( 21,687円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先剛性を高めた工具設計で高能率加工を実現
・最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル SSR400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル SSR400
SHPR400 CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
SSR200 CBNスーパースピードラジアスエンドミル
CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBREF-2
CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBRE-2
CBN 3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBRE-3
メーカー日進工具日進工具日進工具協和精工協和精工協和精工
通常価格16,692円-14,756円 -11,682円 -19,799円 -21,036円 -33,752円 -
通常出荷日3日目2日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト