ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性タフペイント 中字

通常単価(税別)
514円~549円
税込単価
565円~604円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐光性・耐候性に優れ、屋外作業に最適・濡れた部材にも書けます【用途】・金属、プラスチック、ガ...

詳細を確認
  • 商品用途
    建物用
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    油性
  • 芯径(mm)
    2
  • 長さ(mm)
    143
  • 直径(mm)
    15
  • 筆記線幅(mm)
    2
  • 質量(g)
    257.000
  • 材質1
    樹脂/顔料/溶剤

ご注意

  • 商品画像はS23050型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
-
4931972230507
607-1590
1個
レッド
-
4931972230514
607-3179
1個
ブラック
-
4931972230521
607-4702
1個
イエロー
-
4931972230538
607-3164
1個
ブルー
-
4931972230545
607-4669
1個
その他
蛍光ピンク
4931972230552
607-3183
1個
蛍光イエロー
-
4931972230569
607-3115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
4日目
549円
( 604円 )
4日目
521円
( 573円 )
4日目
526円
( 579円 )
4日目
514円
( 565円 )
4日目
523円
( 575円 )
4日目
523円
( 575円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐光性・耐候性に優れ、屋外作業に最適
・濡れた部材にも書けます
【用途】
・金属、プラスチック、ガラス、発泡スチロール等
【材質】
・樹脂/顔料/溶剤

ご注意

  • 商品画像はS23050型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性タフペイント 中字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性タフペイント 中字
[中字]油性タフペイント
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
油性シリコンタフ 0.7L
油性ペイントマーカー
シルバーペイント
メーカー祥碩堂エスコエスコニッぺアサヒペンアトムハウスペイント
通常価格514円-519円 -230円 -4,527円675円 -5,483円
通常出荷日4日目1日目〜1日目2日目1日目〜9日目
商品用途建物用--サビ止め塗料その他屋根・トタン用
商品タイプその他--塗料(缶)その他塗料(缶)
仕様油性--油性油性油性
芯径(mm)2-----
長さ(mm)143-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト