17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルゴム手袋 NO378Plus ニトローブW+ 片手2P【2個入り】

通常単価(税別)
1,095
税込単価
1,205
通常出荷日:1日目

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています・手のひらには発泡...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • ブルー
  • タイプ
    オールコート
  • 材質1
    素材 (樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 材質2
    素材 (繊維部)ポリエステル
  • すべり止め
    あり

ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止して下さい。
  • 樹脂部分でも、液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。
  • また、薬品・溶剤等によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。
  • 熱いものに触れないでください。
  • 商品画像はNO378PLUS-L2PL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4901792043748
478-2552
22.5
29
8
41.000
1パック

2個入り

M
4901792043731
478-2555
20.5
29
7.9
39
1パック

2個入り

S
4901792043724
478-2548
19
29
7.7
35
1パック

2個入り

XL
4901792043755
478-2550
24
30
8.1
46
1パック

2個入り

L
4901792043700
478-2554
22.5
29
8
41.000
1パック

2個入り

M
4901792043694
478-2553
20.5
29
7.9
39
1パック

2個入り

S
4901792043687
478-2549
19
29
7.7
35
1パック

2個入り

XL
4901792043717
478-2547
24
30
8.1
46
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,095
( 1,205 )
1日目
1,095
( 1,205 )
1日目
1,095
( 1,205 )
1日目
1,095
( 1,205 )
1日目
1,095
( 1,205 )
1日目
1,095
( 1,205 )
1日目
1,095
( 1,205 )
1日目
1,095
( 1,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています
・手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します
・ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です
【用途】
・お掃除・車などのメンテナンス・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
【材質】
・素材 (樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
・素材(繊維部)ポリエステル

ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止して下さい。
  • 樹脂部分でも、液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。
  • また、薬品・溶剤等によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。
  • 熱いものに触れないでください。
  • 商品画像はNO378PLUS-L2PL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 NO378Plus ニトローブW+ 片手2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルゴム手袋 NO378Plus ニトローブW+ 片手2P
No.139 ニトリルゴム製手袋 中厚手
水産ニトローブ手袋 No.770
No.138 ニトリルゴム製手袋 薄手
水産ニトローブ30 No.771
No.138 ニトリルゴム製手袋薄手(ピンク)
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,095574468 -482671 -3,778
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム薄手ゴム
ブルー-イエロー-イエロー-
タイプオールコート-770-771-
材質1素材 (樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)樹脂部:ニトリルゴム-ニトリルゴム-ニトリルゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト