ファクトリーサプライ用品技術窓口

AP ミニキャビネット RC912 5段 レッド

  • 商品タイプ
    本体
  • 外寸 (mm)
    W688×D330×H790
  • 引出し段数
    5
  • 引出し内寸法 (mm)
    W508×D288×H60(小)、W508×D288×H140(大)
  • キャスター付
    ○
  • キャスター径 (mm)
    100
  • 天板耐荷重 (kg)
    15
  • 引出し耐荷重 (kg)
    10
  • 総耐荷重 (kg)
    55
  • カラー
    レッド
  • JANコード
    2003000009125
  • トラスココード
    253-6470
  • 質量(g)
    25500
  • 間口(mm)
    618(ハンドル含まず)
  • 天板サイズ(内寸) (mm)
    W610×D325
  • 付属品
    ハンドル×1、天板マット×1、傷防止保護マット×5、カギ×2、キャスターロック機構付(2輪)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2003000009125
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2003000009125の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
W688×D330×H790
引出し段数
5
引出し内寸法(mm)
W508×D288×H60(小)、W508×D288×H140(大)
キャスター付
○
キャスター径(mm)
100
天板耐荷重(kg)
15
引出し耐荷重(kg)
10
総耐荷重(kg)
55
カラー
レッド
JANコード
2003000009125
トラスココード
253-6470
質量(g)
25500
間口(mm)
618(ハンドル含まず)
天板サイズ(内寸)(mm)
W610×D325
付属品
ハンドル×1、天板マット×1、傷防止保護マット×5、カギ×2、キャスターロック機構付(2輪)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2003000009125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,144円
( 33,158円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具の収納や保管に便利な、中型サイズのキャビネットです
・すべての引き出しには、スムーズな開閉が可能な、ベアリングレールを採用しています
・いたずら防止や防犯のため、引き出しを施錠することができます
・天板とすべての引き出しには、傷防止用の保護マットが付属しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AP ミニキャビネット RC912 5段 レッドの型番2003000009125のページです。 型番2003000009125に関する仕様情報を記載しております。
AP ミニキャビネット RC912 5段 レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AP ミニキャビネット RC912 5段 レッド
コンパクトツールワゴン3段
ツールワゴン 3段 引出付 TW830
ツールワゴン 3段 引出付 TW829
ローラーキャビネット 5段用オプション
ツールチェスト 5段(レッド)SG525専用キー一式
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)シグネットシグネット
通常価格30,144円9,958円15,316円15,316円3,831円1,481円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ本体-----
外寸(mm)W688×D330×H790-----
引出し段数5-----
引出し内寸法(mm)W508×D288×H60(小)、W508×D288×H140(大)-----
キャスター付○-----

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト