ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズカバー バリアーマン((R))P2100

通常単価(税別)
626円
税込単価
689円
通常出荷日:1日目

【特長】・水分、オイルに強い防水透湿フィルムを採用し高いバリア性能を有しています【用途】・感染性ウイル...

詳細を確認
  • サイズ
    F
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4520367014077
  • 質量(g)
    453.000
  • トラスココード
    261-9822
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 材質2
    ポリエチレン

ご注意

  • 使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。

型番:

P2100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P2100の仕様・寸法情報

サイズ
F
色
ホワイト
JANコード
4520367014077
質量(g)
453.000
トラスココード
261-9822
材質1
ポリプロピレン
材質2
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P2100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
626円
( 689円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分、オイルに強い防水透湿フィルムを採用し高いバリア性能を有しています
【用途】
・感染性ウイルス対策に
・アスベスト取り扱い作業用
・ダイオキシン取り扱い作業用
・機械メンテナンス作業用
・液体汚れが発生する作業用
・粉じん作業用
【材質】
・ポリプロピレン
・ポリエチレン

ご注意

  • 使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズカバー バリアーマン((R))P2100の型番P2100のページです。 型番P2100に関する仕様情報を記載しております。
シューズカバー バリアーマン((R))P2100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズカバー バリアーマン((R))P2100
R-320 防水シューズカバー ロング
シューズカバー
タイケム(R)Cブーツカバー
綿布シューズカバー
シューズカバー(ロングタイプ)
メーカーNIKKO BUSSANカジメイクアズワンデュポントラスコ中山アズワン
通常価格626円1,281円6,057円2,825円1,067円 -8,199円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
サイズF-----
色ホワイト-----
JANコード4520367014077-----
質量(g)453.000-----
トラスココード261-9822-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました