17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋ニトリルラテックス

通常単価(税別)
709円
税込単価
780円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます・切創強度、破裂強度、磨...

詳細を確認
  • 色
    グリーン
  • JANコード
    4958093001434
  • 全長(cm)
    30.0
  • 質量(g)
    53.000
  • トラスココード
    793-7784
  • 材質1
    ニトリルゴム
  • 材質2
    裏:植毛付
  • 厚さ(mm)
    0.33
  • 手のひら周り(cm)
    23.0
  • 中指長さ(cm)
    8.7
  • サイズ
    L

型番:

LA-132-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LA-132-Lの仕様・寸法情報

色
グリーン
JANコード
4958093001434
全長(cm)
30.0
質量(g)
53.000
トラスココード
793-7784
材質1
ニトリルゴム
材質2
裏:植毛付
厚さ(mm)
0.33
手のひら周り(cm)
23.0
中指長さ(cm)
8.7
サイズ
L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA-132-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709円
( 780円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます
・切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています
・臭いがなく、繰り返し洗浄できます
【用途】
・塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に
【材質】
・ニトリルゴム
・裏:植毛付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋ニトリルラテックスの型番LA-132-Lのページです。 型番LA-132-Lに関する仕様情報を記載しております。
手袋ニトリルラテックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋ニトリルラテックス
ニトリルラテックス手袋
ニトリルラテックス手袋 LA132
No.138 ニトリルゴム製手袋 薄手
No.138 ニトリルゴム製手袋薄手(ピンク)
No.139 ニトリルゴム製手袋 中厚手
メーカークレトイシ東京硝子器械アズワンショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格709円901円 -6,789円707円3,291円762円
通常出荷日1日目2日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目
色グリーン-----
JANコード4958093001434-----
全長(cm)30.0-----
質量(g)53.000-----
トラスココード793-7784-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました