17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひんやりUVガード

通常単価(税別)
1,014
税込単価
1,115
通常出荷日:1日目

【特長】・-12℃の冷たさで塗れる日焼け止めジェル・SPF+、PA++++で紫外線からお肌を守ります・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スプレー
  • JANコード
    4902407024374
  • 質量(g)
    105.000
  • トラスココード
    566-1534
  • サイズ
    105×41×195mm

型番:

02437-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02437-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプレー
JANコード
4902407024374
質量(g)
105.000
トラスココード
566-1534
サイズ
105×41×195mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02437-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014
( 1,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-12℃の冷たさで塗れる日焼け止めジェル
・SPF+、PA++++で紫外線からお肌を守ります
・クール成分(メントール)配合で、ひんやり感が続きます
・アロエエキス(保湿成分)配合で、お肌に潤いを与えます
・どこでも使える携帯サイズです
【用途】
・日焼け止め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひんやりUVガードの型番02437-0のページです。 型番02437-0に関する仕様情報を記載しております。
ひんやりUVガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひんやりUVガード
頭を冷やすスプレー
ひんやりネッククーラー
頭ひんやりヘッドクール
ひんやり保冷まくら
PCM ひんやりネックリング
メーカーICE NONICE NONトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山GLOBAL JAPAN
通常価格1,0146001,1841,0006601,910
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスプレー-----
JANコード4902407024374-----
質量(g)105.000-----
トラスココード566-1534-----
サイズ105×41×195mm-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト