ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用ハイスカッター【1~3個入り】

通常単価(税別)
1,048円~3,690円
税込単価
1,153円~4,059円
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄、アルミ、木材、プラスチックの切削に【材質】・ハイス

  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質1
    ハイス
  • 商品タイプ詳細
    ハイスカッター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

シャフト径(mm)

先端形状

最小発注数量
4952989267201
2.000
251-4321
2.35
円盤、矢、球(各Φ5mm)
1パック

3個入り

4952989267225
8.000
251-4324
3
棒
1個
4952989267249
10.000
251-4315
2.35
卵
1個
4952989267256
10.000
251-4326
2.35
丸
1個
4952989267263
10.000
251-4314
2.35
俵
1個
4952989267270
10.000
251-4318
3
円盤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690円
( 4,059円 )
1日目
1,048円
( 1,153円 )
1日目
1,781円
( 1,959円 )
1日目
1,781円
( 1,959円 )
1日目
2,809円
( 3,090円 )
1日目
2,936円
( 3,230円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄、アルミ、木材、プラスチックの切削に
【材質】
・ハイス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ハイスカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用ハイスカッター
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用シリコンバフ
ミニルーター用ポリライトホイール
ミニルーター用モップバフ
ミニルーター用ハイスビット
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,048円-1,753円1,374円 -1,538円1,726円1,017円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
材質1ハイスフェルトシリコンカーバイト研磨用特殊繊維布ハイス
商品タイプ詳細ハイスカッターフェルトバフシリコンバフポリライトホイールモップバフハイスビット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト